Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-HV298

Válvulas de corte de gás série ASCO™ HV298

Product Description

As válvulas solenoides de aço inoxidável e para baixa temperatura Série HV298 da ASCO são projetadas para controle de abertura e fechamento de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais em ambientes inóspitos. O design de pico e retenção consume muito pouca energia. A construção robusta oferece operação consistente e confiável e a sede suave e resiliente fecha firmemente. Adequada para aplicações como aquecedores de tanque, aquecedores de linha, incineradores e torres de queimador.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Solenoide
Mídia
Gás natural
Tamanho/rosca
1 pol.
Material do corpo
Aço inoxidável
Tensão
12 CC, 24 CC
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior, perigoso
Normas e regulamentações
CSA

Características

  • A faixa de temperatura ambiente de -40° F a 125° F (-40° C a 52° C) permite a operação em uma ampla variedade de condições
  • Norma de caixa à prova de explosão Classe I Div I
  • Pressão diferencial mínima zero
  • Diferencial de pressão operacional máxima de até 3,4 bar (50 psi)
  • Cumpre as normas de corte de segurança de válvulas de gás automáticas Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Cumpre os requisitos de selo único ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Cumpre os requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175
  • Disponível com tubulação de 1 pol.
  • Disponível nas tensões 12 CC e 24 CC

Documentação e desenhos