Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L145

Válvulas solenoide de uso geral Série L145 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L145 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
ASCO™ L145R2-Z534A G1x18,5 V24/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
8
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
8
QuickShip
ASCO™ L145R2-Z614A G1/2x10 V24/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
2
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
2
QuickShip
ASCO™ L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz
Acionamento
Solenoide - Operada a piloto
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
4
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Operada a piloto
CE
IP65
H
4
QuickShip
Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipos de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
G3/8 e G1/2: 16 bar; G3/4 e G1: 9 bar
Temperatura do fluido
+60 °C +170 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
PTFE reforçado (politetrafluoretileno)

Características

  • Válvula de diafragma operada por piloto com orifício total.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.
  • Adequada, em particular, para isolar água e vapor superaquecidos.

Documentação e desenhos