Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L282

Válvulas solenoide de uso geral Série L282 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L282 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Atuação da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente aberta
Diâmetro de ligação
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
20 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de diafragma operada por piloto com orifício total.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos