Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-S

Válvulas solenoides em miniatura ASCO™ Série S

Product Description

A Série S da ASCO é uma linha de válvulas solenoides em miniatura para serviço geral projetada para o uso com ar e gases inertes. Sua arquitetura compacta e leve e o consumo reduzido de energia as tornam ideais para aplicações de analisadores de gás industriais, dispositivos médicos portáteis e equipamentos de terapia respiratória, aplicação de anestesia e odontológicos.

Atuação da válvula
Solenoide - Ação direta
Material do corpo
Aço inoxidável
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho do tubo/porta
M5
Tipo de porta
Montagem em bloco
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada, 3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
Menos de 0,05 cv, de 0,05 a 0,1 cv
Tensão
12 CC, 24 CC
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Corrosivo, interior
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • Graças aos orifícios de tamanho grande e à capacidade de vácuo, as válvulas são extremamente versáteis em diversas aplicações
  • Construções em aço inoxidável protegem contra corrosão
  • Disponível em diversas configurações de porta para montagem em manifold ou em linha
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e está em conformidade com RoHS para ambientes sem chumbo

Documentação e desenhos