Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-30800012

ASCO™ 30800012

Product Description

PILOT VALVE 3/2 NC INSTANT FITTING (MECHANICALLY OPER.) SERIES 308 ADJUSTABLE LEVER WITH BALL BEARING ROLLER ACTION RIGHT/LEFT

Body Material
Engineered Plastics
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Push-in 4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.20 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 50 °C
Orifice Size
2.5 mm

Características

  • Construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado), liberação sem tensão (aciona quando desenergizado) ou manuseio livre estão disponíveis. Depois de acionadas, as válvulas só podem ser reiniciadas manualmente
  • Disponível para operação com travamento aberto ou fechado
  • Algumas construções podem controlar fluidos agressivos, incluindo vapor
  • SIL 3 capaz de operar em ambientes difíceis

Documentação e desenhos