Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-32000001

ASCO™ 32000001

Product Description

MANUALLY OPERATED PILOT VALVE 3/2 NC-NO SERIES 320 MANUALLY OPERATED PILOT VALVE TAPPED G 1/8 SERIES 320 3/2 NC WITHOUT HEAD

Body Material
Light Alloy
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.27 kg
Min to Max Ambient Temperature
10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
10 - 40 °C
Orifice Size
4 mm

Características

  • Todas as ligações NPT estão no corpo da válvula, o que permite canalização em linha
  • Diferencial de pressão de operação mínima não exigida
  • Disponível em construções de latão ou aço inox
  • Montagem em qualquer posição
  • A versão de longa vida elimina o contato metal-metal aumentando a vida útil para até 20 milhões de ciclos em aplicações de ar ou gás secas. Lida facilmente com energização de ciclo rápido ou contínuo
  • O modelo para ambientes agressivos oferece consumo reduzido de energia e fechamento rápido de válvulas e atuadores. As válvulas têm certificação UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • O modelo RedHat Nova Geração oferece uma faixa de tensão com operação de baixa potência. As válvulas têm bobinas Classe I, Divisão 2

Documentação e desenhos