Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-342A8004

ASCO™ 342A8004

Product Description

Os filtros/reguladores em aço inoxidável ASCO série 342A atendem às demandas de ambientes de processo agressivos. A série oferece altas taxas de vazão com regulação de pressão precisa para atuadores, além de garantir fluido limpo e seco para eliminar a contaminação dos dispositivos a jusante.

Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
G
Meio
Ar comprimido, gás ácido
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.; 1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 pol.
Tamanho da porta de alívio de pressão
1/8" NPT, M5
Vazão máxima
De 49 a 335 SCFM (1400 a 9500 l/m)
Faixa de pressão ajustável
De 7 a 145 psi (0,5 a 10 bar)
Capacidade de filtragem
5 µm, 25 µm, 40 µm
Temperatura de operação
-40 a 194 °F (-40 a 90 °C) com opções para -76 °F (-60 °C)
Ambiente operacional
Exterior, interior

Características

  • Peças internas e externas de aço inoxidável resistente, para longa vida útil em ambientes corrosivos
  • Diafragma reforçado moldado permite caminhos otimizados de caudal e taxa de caudal superior em relação à concorrência
  • Certificações abrangentes incluindo: opção compatível com NACE para aplicações de gás ácido, proteção contra infiltração: IP65, ATEX (94/9/EC): não elétrico e certificação IEC 61508 SIL de segurança funcional
  • Precisão de ajuste e regulação
  • Dois orifícios no manômetro para instalação flexível
  • Opção de purga automática para distribuição automática de condensado
  • Opção de escape rápido evita que o acúmulo de pressão bloqueie o atuador na última posição
  • A placa do nome gravada a laser não desbota nem descasca

Documentação e desenhos