Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-55102005.24/50-60

ASCO™ 55102005.24/50-60

Product Description

SPOOL VALVE SERIES 551 SOLENOID AIR OPERATED 551 G1/4 BUILT-IN PILOT 189 3/2 NF COMPLETE SPRING RETURN voltage 024V 50-60Hz Coils4304416 (COILS )

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.87 / 0.75
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.37 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Voltage
25 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
3.5 W
Min To Max Ambient Temperature
-50 to 60
Min To Max Fluid Temperature
-25 °C to 60 °C
Operator Type
Solenoid air pilot operated
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Weight
0.37 kg
Sealing Material
NBR + PUR
Valve Function
3/2 Normally Closed

Características

  • Disponíveis em duas versões, montadas diretamente em atuadores com interface NAMUR por VDI/VDE 3845 ou roscadas para montagem na tubulação.
  • Corpo da válvula em alumínio ou aço inoxidável 316L.
  • Os orifícios de escape podem ser conectados a tubos,oferecendo melhor proteção contra ambientes inóspitos.
  • Solenoides DIN, impermeáveis e à prova de explosão estão disponíveis para uso em áreas perigosas e de missão crítica.
  • Construções de baixa potência são ideais para locais de alimentação alternativa e remota.
  • Ventilação do bloco de respiro integral para o lado da mola do atuador para exaustão, evitando corrosão.
  • Construções de solenoide único e duplo disponíveis em qualquer posição de montagem.
  • Aprovações Global Ex; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro.
  • Todos os orifícios NAMUR no mesmo lado para uma proteção melhor contra água e poeira.
  • Disponível com todos os solenoides à prova de explosão: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA.
  • Disponível em versão ártica, adequada para uso em temperaturas tão baixas quanto -60°C
  • Válvula de carretel compacta conversível de 3/2 para 5/2 com um desenho de placa de vazão única (somente série 551).

Documentação e desenhos