Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8212A037L0100F6

ASCO™ 8212A037L0100F6

Product Description

3/4 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
7.00/6.06
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/4"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FB
Coil Number
400147-228-D
Orifice Size
3/4 in
Voltage
240 AC|220 AC
Watt Rating
6.3 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/4 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV

Características

  • Ideal para osmose reversa e sistemas de pulverização para aplicações em equipamentos de restaurantes, água potável e mercearias
  • Certificações NSF 61 Anexo G (água potável), NSF 169 (equipamentos e dispositivos especiais para alimentos), NSF 372 (sem chumbo) e Norma NSF 42
  • O sistema de conexão universal FasN conecta-se rapidamente a qualquer tipo de conexão - NPT, conexão rápida e colagem com solvente - para uma montagem mais rápida, menor custo e maior flexibilidade de design
  • Disponível nos tamanhos de tubo 3/8 pol., 1/2 pol., 3/4 pol. e 1 pol.

Documentação e desenhos