Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8212A055S0100F1

ASCO™ 8212A055S0100F1

Product Description

1 X 1-1/ 2NC COMPOS6.9 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
13.00/11.25
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FT
Coil Number
400127-142
Min - Max Ambient Temperature
32.00 - 120.00 °F
Min - Max Fluid Temperature
32.00 - 122.00 °F
Orifice Size
1 in
Voltage
24 DC
Watt Rating
6.9 W
Item Status
Active
Carton Note
1 X 1-1/16 2NC PLAS 6.9/F DC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV
Mounting Direction
ANY

Características

  • Ideal para osmose reversa e sistemas de pulverização para aplicações em equipamentos de restaurantes, água potável e mercearias
  • Certificações NSF 61 Anexo G (água potável), NSF 169 (equipamentos e dispositivos especiais para alimentos), NSF 372 (sem chumbo) e Norma NSF 42
  • O sistema de conexão universal FasN conecta-se rapidamente a qualquer tipo de conexão - NPT, conexão rápida e colagem com solvente - para uma montagem mais rápida, menor custo e maior flexibilidade de design
  • Disponível nos tamanhos de tubo 3/8 pol., 1/2 pol., 3/4 pol. e 1 pol.

Documentação e desenhos