Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8214G020AC120/60,110/50D

ASCO™ 8214G020AC120/60,110/50D

Product Description

ASCO 214 Series gas shutoff valves are specifically designed for on-off control of fuel gas in commercial and industrial gas burners. Their unique double-disc design with over travel provides redundant sealing for leak-tight shutoff on pilot or main gas lines. A double-solenoid gas train provides an exceptionally small footprint for space constrained applications. The valves are ideal for natural gas fired boilers, furnaces, grain dryers, kilns, gas generators and commercial kitchen/cooking equipment.

Body Material
Aluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.40 / 3.80
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/2
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Media
Fuel Gas
Product Weight
1.70 lb
Order Code
21047
Kit Number
316233
Coil Class
FB
Coil Number
238610-132-D
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 125 °F
Orifice Size
3/4 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
17.1 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Carton Note
1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)
40
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Baixa queda de pressão e capacidade de vazão extremamente alta torna a válvula ideal em aplicações e locais com baixa pressão de suprimento de gás
  • A indicação visual da posição aberta e fechada atende aos requisitos da NFPA e FM de indicação visual
  • O sensor de prova de fechamento atende aos requisitos de código/agência para um intertravamento elétrico da posição fechada da válvula
  • Tomadas de tubos NPT de 1/8 pol. com plugues facilitam os testes de rotina
  • A ampla faixa de temperatura ambiente de -40 °F a 140 °F é ideal para ambientes frios e quentes
  • Adaptadores de flange com rosca NPT opcionais permitem canalização direta que simplifica a instalação e a manutenção
  • Construções sem silicone estão disponíveis para aplicações de pintura/acabamento
  • A maioria das construções disponíveis no programa de envio ASCO no mesmo dia ou em cinco dias para manter as linhas de produção funcionando sem problemas

Documentação e desenhos