Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8220G011AC120/60,110/50D

ASCO™ 8220G011AC120/60,110/50D

Product Description

The ASCO Series 220 steam and hot water valves provides up to 60% more flow than competitive offerings. That means a 3/4-inch valve flow from ASCO equals the competitors 1-inch flow. The Series 220 floating PTFE diaphragm provides positive sealing and improved durability - up to four times longer than other valves. Its threaded bonnet is easy to remove for quick inspection and serviceability reducing downtime and maintenance costs.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
22.50 / 19.46
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1 1/2
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid
Media
Steam
Product Weight
6.50 lb
Order Code
20323
Kit Number
304395
Coil Class
FT
Coil Number
238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 210 °F
Orifice Size
1-1/4 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
10.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating Elastomer
EPDM
Mounting Direction
Any

Características

  • Ciclos de vida mais longos: testados para 1 milhão de ciclos em água quente e vapor de 50 psi; 500 mil ciclos em vapor de 125 psi
  • Operação de menor potência: o menor operador reduz o consumo de energia em aplicações de pressão diferencial de 5 psi
  • As construções CC possuem designs silenciosos que funcionam com pressão diferencial de 0 psi em água quente e vapor de 50 psi
  • Redução de estoque: uma válvula pode ser usada para aplicações de vapor e água quente
  • Entrega rápida com muitas construções disponíveis no ASCO Express

Documentação e desenhos