Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8260G071AC120/60,110/50D

ASCO™ 8260G071AC120/60,110/50D

Product Description

The ASCO 260 Series is a corrosion-resistant, plastic body solenoid valve. The valves are available with compression fitting ends for metal or plastic tubes to save installation cost. The 260 Series is suitable for analytical and diagnostic equipment, life science, and press room and metal stamping applications.

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.35 / 0.30
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Water
Product Weight
0.90 lb
Order Code
20938
Kit Number
302971
Coil Class
FT
Coil Number
238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Orifice Size
9/64 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
6.1 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1/4 X 9/64 2NC PLAST 6.1/F AC
Holding Current (VA)
16
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • A construção para venda de distribuição está listada em NSF 169
  • Revestimentos de solenoide: padrão – à prova d'água, tipos 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X. Opcional – solenoide de estrutura aberta, revestimento de caixa de junção
  • Faixa de temperatura ambiente – CA: 0° C a 52° C (32° F a 125° F). CC: 0° C a 40° C (32° F a 104° F)

Documentação e desenhos