Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8320G001AC120/60,110/50D

ASCO™ 8320G001AC120/60,110/50D

Product Description

The ASCO 320-s Series are general-service solenoid valves designed for a broad range of applications. The direct-acting valves are available in voltage-ranging, harsh-environment, direct-mount, dribble-control, and long-life constructions. They are suitable for use in analytical and diagnostic equipment, dust collector systems, life sciences, and press room and metal stamping.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.09 / 0.07
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/8
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Product Weight
1.21 lb
Order Code
20661
Kit Number
302088
Coil Class
FB
Coil Number
238210-132-D
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 180 °F
Orifice Size
1/16 in
Voltage & Frequency
110, 120 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating
9.1 W
Mounting Brackets
YES
Carton Note
1/8 X 1/16 3U BRASS 9.1/F AC
Holding Current (VA)
25
Seating Elastomer
NBR
Mounting Direction
Any

Características

  • Todas as ligações NPT estão no corpo da válvula, o que permite canalização em linha
  • Diferencial de pressão de operação mínima não exigida
  • Disponível em construções de latão ou aço inox
  • Montagem em qualquer posição
  • A versão de longa vida elimina o contato metal-metal aumentando a vida útil para até 20 milhões de ciclos em aplicações de ar ou gás secas. Lida facilmente com energização de ciclo rápido ou contínuo
  • O modelo para ambientes agressivos oferece consumo reduzido de energia e fechamento rápido de válvulas e atuadores. As válvulas têm certificação UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • O modelo RedHat Nova Geração oferece uma faixa de tensão com operação de baixa potência. As válvulas têm bobinas Classe I, Divisão 2

Documentação e desenhos