Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-E314K007S1VN1FT

ASCO™ E314K007S1VN1FT

Product Description

SOL. VALVE AC, 3/2U, 1/4 G/RP, D=2.4 BRASS BODY, FKM SEAL, WITH MANUAL OPERATOR, FOR COIL MXX CLASS F, 115/50 - 10.1W OXYGEN APPLY

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.15 / 0.13
Function
3/2 Universal
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 7 bar
Product Weight
0.39 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 55 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 120 °C
Orifice Size
2.4 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.1 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Características

  • Construções duráveis em latão e aço inoxidável para uma vida útil mais longa
  • Pressão de funcionamento mínima não exigida
  • Pode ser usado para desvio de fluidos de baixo volume
  • Também disponível em construções de baixa potência, intrinsecamente seguras e com faixa de tensão
  • Uma série limitada de revestimentos à prova de explosão aprovadas mundialmente está disponível com esta série

Documentação e desenhos