Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-E908A001

ASCO™ E908A001

Product Description

ELECTRONIC CONTROL-IP65

Documentação e desenhos

Body Material
Engineered Plastics
Product Type
Accessories
Product Weight
0.10 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
0.8 W

Características

  • O circuito eletrônico é integrado em uma caixa padrão segundo a norma DIN EN 175301-803, Formulário A
  • Controle de elevação/abaixamento de rampa ajustável
  • Tela de LED integrada ao conetor
  • A corrente de saída da bobina é independente de variações na resistência espiral (temperatura) e na tensão de alimentação
  • Ajuste de parâmetros por meio da interface para PC e adaptador de programação ou, como opção, por meio das chaves integradas no conetor