Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-EMB320A184.230/50

ASCO™ EMB320A184.230/50

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 2,4-BRASS-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.12 / 0.10
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Light Oil; Air, Inert Gas; Water
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 10 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 90 °C
Orifice Size
2.4 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Mounting Brackets
OPTIONAL
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous
Watt Rating
10

Características

  • Todas as ligações NPT estão no corpo da válvula, o que permite canalização em linha
  • Diferencial de pressão de operação mínima não exigida
  • Disponível em construções de latão ou aço inox
  • Montagem em qualquer posição
  • A versão de longa vida elimina o contato metal-metal aumentando a vida útil para até 20 milhões de ciclos em aplicações de ar ou gás secas. Lida facilmente com energização de ciclo rápido ou contínuo
  • O modelo para ambientes agressivos oferece consumo reduzido de energia e fechamento rápido de válvulas e atuadores. As válvulas têm certificação UL, CSA, ATEX e IIECEx
  • O modelo RedHat Nova Geração oferece uma faixa de tensão com operação de baixa potência. As válvulas têm bobinas Classe I, Divisão 2

Documentação e desenhos