Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-G353A048

ASCO™ G353A048

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-2" (DN50)-ORIFICE: 66,0-ALUMINIUM-RESILIENT: CR

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
89.02 / 77.00
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
2.60 kg
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
66 mm
Mounting Brackets
OPTIONAL

Características

  • Alta vida útil e abertura/fechamento rápidos
  • Alta vazão cv(s) até 140 m³/h para limpeza efetiva do filtro de mangas
  • Ligação de montagem rápida elimina corte de rosca e vedação separada
  • O piloto integral tem bobinas de epóxi moldadas com opções disponíveis
  • As válvulas podem ser montadas em qualquer posição
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Documentação e desenhos