Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-G356C121S0N00F1

ASCO™ G356C121S0N00F1

Product Description

COMPACT VALVE-3/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 2,4-BRASS-RESILIENT: NBR-24/DC-9,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
NBR
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
24/DC - Class F
Certification
EAC

Características

  • Design compacto, confiável e comprovado para longa vida útil
  • Operador manual padrão que facilita a instalação
  • Montável em qualquer posição
  • As válvulas não exigem pressão de operação mínima.
  • Diversas opções de vazão e pressão nominais
  • Desmontagem rápida do tubo principal para fácil manutenção das peças internas

Documentação e desenhos