Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-NFE215C020.230/50

ASCO™ NFE215C020.230/50

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 19,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas; Natural Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 3 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL

Características

  • Oferece vazão alta com Cv de até 138 (Kv 118)
  • Devido à sede macia resiliente, essas válvulas são ideais para aplicações com ar e gás de baixa pressão e alta vazão.
  • Uma variedade completa de tamanhos de tubos de até 3 polegadas com construções normalmente fechadas e normalmente abertas.
  • Ampla variedade de tensões padrão CA e CC
  • Disponível design opcional silencioso com vida útil de 20 milhões de ciclos para serviço com ar em construções normalmente fechadas e normalmente abertas e tubos de 1 a 2 polegadas

Documentação e desenhos