Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-SCE222B095.24/50

ASCO™ SCE222B095.24/50

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/4" (DN20)-ORIFICE: 19,0-BRASS-RESILIENT: EPDM-10,5 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.97 / 4.30
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Steam
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 3 bar
Product Weight
1.30 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 150 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
24 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Características

  • Desenvolvidas para líquidos de alta temperatura
  • Serviço de vapor com diferencial de até 125 psi e 355 °F
  • Disponível nos tamanhos de 1/4 de polegada a 1 polegada

Documentação e desenhos