Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-SCH284B007.24/DC

ASCO™ SCH284B007.24/DC

Product Description

ASCO SOLENOID VALVE PINCH FLUID ISOLATION SERIES 284 ASCO 2/2 NC DIRECT OPERATED ALUMINIUM BODY +6.4 DC COIL FNX COMPLETE SC H284B007 24V DC

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Meio
Gases e líquidos agressivos
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Tensão
12 CC, 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP65; IP40

Características

  • O mecanismo de aperto elimina a turbulência ao cortar a vazão
  • Operação silenciosa para ambientes hospitalares/clínicos
  • Bobinas elétricas removíveis e rotativas permitem a fácil instalação e a manutenção livre de preocupações.
  • Controle de pulso manual para os tubos de encaixe
  • Vazão bidirecional para uma versatilidade excepcional
  • Disponível em vários tamanhos de corpo para acomodar uma variedade de tamanhos de tubulação.

Documentação e desenhos