Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-SV401

Válvulas de corte para óleo ASCO™ Série SV401

Product Description

A Série SV401 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide para controle de queimadores a óleo comerciais e industriais. As válvulas têm construção de corpo em latão, duas vias e operação normalmente fechada. São ideais para aplicações de alta pressão.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Fluido
Óleo combustível
Diâmetro de ligação
1/4 pol., 3/8 pol.
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL

Características

  • Aceita combustíveis pesados nº 2, 4, 5 e 6 (aquecidos)
  • Pressão diferencial mínima zero
  • Os tempos de abertura e fechamento são inferiores a 1 segundo
  • Pode ser montado com a cabeça magnética na posição horizontal ou vertical para flexibilidade na instalação
  • Certificação CSA e FM; tipos à prova d'água: 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X

Documentação e desenhos