Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-V164

Microeletroválvulas ASCO™ Série V164

Product Description

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
0 °C +90 °C
Viscosidade máxima
3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR

Características

  • Microeletroválvula de comando direto; dimensões gerais mínimas
  • A taxa de vazão é proporcional ao sinal elétrico de entrada.
  • O gráfico no verso mostra um exemplo de curva de taxa de vazão/sinal elétrico a uma pressão de entrada de 3 bar.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos