Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-X290

Válvula de pistão operada por pressão ASCO™ Série X290

Product Description

As válvulas ASCO Série X290 são operadas pneumaticamente e compostas de dois operadores da série 290 em um corpo único exclusivo com seis portas que permitem a alimentação e o retorno do meio, o que a torna ideal para aplicações de controle de temperatura, como fermentação. Além disso, a válvula de comando direto permite o fechamento estanque em ambas as direções, eliminando possíveis problemas de obstrução de mídia.

Atuação da válvula
Pneumático - Ar piloto
Material do corpo
Latão banhado a níquel
Meio
Líquidos/gases agressivos, ar, gás inerte, óleo combustível, água quente, óleo leve, oxigênio, vapor, água
Tamanho do tubo/porta
3/4 pol.
Tipo de porta
G (ISO 6708)
Função
NC — Normalmente fechada, entrada de fluidos sob o disco
Vazão
A partir de 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m3/h)
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior

Características

  • Uma unidade individual consistindo de duas válvulas operadas por ar para o controle de temperatura de recipientes/tanques revestidos, projetada como um módulo de vazão de retorno ou alimentação.
  • O design do corpo da válvula com 6 portas é capaz de lidar com a vazão de meios tanto quentes quanto frios
  • O módulo de duas válvulas pode ser montado em qualquer posição sem afetar a operação
  • Indicador óptico de posição no operador da válvula
  • Pode ser integrada com o bloco de válvulas pneumático com eletrônica Fieldbus para proporcionar níveis maiores de controle e automação em controle de temperatura
  • Pode ser integrada com o manifold de válvulas pneumático com eletrônica fieldbus para níveis maiores de controle e automação em controle de temperatura

Documentação e desenhos