Um atuador elétrico de 1/4 de volta inteligente e não intrusivo à prova de falhas para ON/OFF ou serviços de modulação em aplicações à prova de falhas. O projeto robusto e compacto de retorno da mola mecânica pode ser acionado para a ação à prova de falhas, seja em perda de energia ou sinal. Sem dependência do supercapacitor ou do backup da bateria, esse projeto de última geração é amplamente usado em válvulas para as indústrias de óleo e gás, energia, produtos químicos, HVAC e água e águas residuais.