Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-P-VOS PAC

Pacote de acionamento catalogado VOS-PAC Bettis

Product Description

O pacote de acionamento catalogado VOS-PAC da Bettis, uma solução completa pré-projetada e pré-especificada, permite orçamentos instantâneos, preços e entregas mais rápidas. Esse pacote padrão permite acesso rápido à documentação relacionada e mantém remotamente seu pacote de acionamento com um código QR exclusivo.

Características

  • Solução pré-projetada e testada
  • Configuração, instalação e comissionamento rápidos
  • Verdadeiro sistema de controle modular - Todas as partes podem ser desmontadas e substituídas facilmente ao ir para manutenção e reparo
  • Fácil manutenção e reparo com projeto padronizado
  • Databook on-line completo acessível a qualquer momento em qualquer lugar
  • Garantia de cinco anos líder do setor
Meios de fornecimento
Pneumático
Faixas de pressão de alimentação
Atuador pneumático
Acionamento
À prova de falhas, um quarto de volta, retorno por mola, dupla ação
Certificações
ATEX, PED
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Válvulas esfera, borboleta, tipo obturador, triexcêntricas, outros dispositivos de quarto de volta
Temperatura de operação
Faixa padrão: –29°C a +93°C (–20°F a +200°F). Faixa opcional: até –40°C (–40°F) ou até +177°C (+350°F)
Torque/Pressão
Até 135.000 Nm (1.200.000 lbf-in)
Pressão de operação
4 ou 5,5 Bar (60 ou 80 psig)

Documentação e desenhos