Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Appleton-P-HBDA-Bulkhead

Luminárias tipo tartaruga retangulares Appleton™ ATX™ Série HBDA

Product Description

As luminárias tipo tartaruga retangulares ATX™ Série HBDA foram projetadas para lâmpadas de base E27. Essas estruturas à prova de chamas são ideais para o uso em corredores, escadarias e outras áreas estreitas.

Características

  • Aplicações típicas incluem escadarias, áreas pequenas e marcações de saída de emergência
  • Funciona em qualquer posição
  • Soquete E27 para 2 x 40 W incandescente ou 1 x 18/20 W fluorescente compacta (lâsmpadas não fornecidas)
  • Fixadas por 2 suportes
  • Conexão por dois terminais de 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 pol²)
  • Aterramento interno 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 pol²)
  • Aterramento externo 1 x 4 mm²
  • Duas entradas roscadas M20. Fornecidas com um bujão de selagem de alumínio
Certificações e conformidades ATEX
Zona 1 e 2 – 21 e 22; Ex II 2 GD; IP66; IK09
Potências específicas
1 x 18/20 W fluorescente compacta; 2 x 40 W incandescente
Temperatura ambiente
-20 °C a +40 °C
Materiais e acabamentos padrão
Corpo de alumínio fundido pintado em cinza, vidro de lâmpada temperado e vedado

Documentação e desenhos