Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
O-Zgedney-P-cl-681-alum-bus-box

O-Z/Gedney™ Class 681 Aluminum Bus Boxes

Product Description

O-Z/Gedney™ Class 681 aluminum bus boxes provide a simple means of tapping a feeder circuit through the use of bus and lug assemblies. O barramento e os conjuntos de borne estão disponíveis em diversos tamanhos, disposições e apresentam um amplo espaço para curvaturas do cabo. Todos os bornes não possuem solda e cada conjunto é montado em uma placa que pode ser removida para permitir espaço adicional para puxar o cabo. Os invólucros possuem suficiente espessura da parede para permitir aberturas do conduíte em todas as laterais.

Características

  • À prova de explosões
  • Class 681 bus boxes are built at our factory by installing a bus lug assembly into NJBEW, IF or IG copperfree aluminum junction boxes
  • Arrangement choice of three phase, 3-wire or three phase, 4-wire
  • Wide range lug sizes
  • Easy cable pulling
  • Removable pan assembly
  • Ample space wiring
  • Solderless lugs and staggered lug arrangement make installation faster
Certificações e conformidades NEC
Classe II, Divisão 1 e 2, Grupos E, F, G; Classe III; NEMA 4, 9EFG
Materiais e acabamentos padrão
Estruturas e coberturas em alumínio fundido sem cobre (4/10 de no máx. 1%) com acabamento de revestimento de epóxi em pó e parafusos da tampa de aço inoxidável.

Documentação e desenhos