Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
O-Zgedney-P-globally-certified-hub

Hubs globalmente certificados

Product Description

A Appleton™ e a O-Z/Gedney™ oferecem os hubs NEER™ globalmente certificados para uso em locais úmidos e secos, internos e externos. Eles são usados para conectar e aterrar conduíte metálico rígido ou conduíte IMC para um invólucro sem rosca. Os fios NPT lisos e precisamente usinados facilitam uma instalação impecável.

Certificações e conformidades NEC/CEC
Adequado para uso em: Classe I, Divisão 2, Classe II, Classe III; Por NEC 501.10(B)(4), 502.10(A)(3); 502.10(B)(4), 503.10(A)(1); AEx tb IIIC, Ex e IIC, Ex tb IIIC; -15 °C a +95 °C (+5 °F a +203 °F)
Certificações e conformidades ATEC/IECEx
Adequado para uso em: Ex e IIC, Ex tb IIIC; -15 °C a +95 °C (+5 °F a +203 °F)
Materiais e acabamentos padrão
Partes principais e porcas de alumínio ou de fundição de zinco; junta do hub BUNA-N; forro da garganta de polipropileno; parafuso de aterramento, arruela e parafuso de ajuste em aço inoxidável

Características

  • Globalmente certificados
  • Terminal de aterramento de segurança elevada (alça) adequado para uso global
  • Estrutura metálica robusta garante proteção mecânica
  • A junta integral do hub fornece vedação impermeável
  • O perfil exclusivo permite fácil torção
  • Roscas NPT lisos e precisamente usinados
  • Resistente à água e à corrosão
  • Tipos de NEMA 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13 pendentes

Documentação e desenhos