Os filtros Active Tracking Série STF protegem contra transientes de energia de baixa tensão/alta frequência. O ruído elétrico causado por eventos comuns — por exemplo, a ligação de maquinário, motores ou equipamentos — pode ser muito danoso com o passar do tempo. Os filtros STF estão disponíveis em uma ampla variedade de classificações de amperagem, tanto para energia monofásica como trifásica. São cabeados e projetados para anos de operação sem problemas, exigindo pouca ou nenhuma intervenção do usuário após a instalação