O sistema de controle de atuadores ASCO Série ACS é uma solução projetada que melhora a confiabilidade e/ou a segurança da instalação e reduz o tempo de projeto. A Série ACS consiste em um kit modular que pode incluir diversas válvulas ASCO, equipamentos de preparação de ar e acessórios. Os componentes são montados sobre uma placa de aço inoxidável estável, resistente a vibrações. O sistema é pré-projetado por especialistas técnicos da ASCO para economizar o tempo de desenvolvimento do fabricante. É construído para atender aos valores máximos de vazão, pressão e temperatura da sua aplicação. A Série ACS da ASCO garante configuração rápida sem o risco de instalação incorreta, além de facilitar a manutenção devido à proximidade dos componentes e à variedade de opções de montagem.