O Painel Inteligente de Energia (SEP – Smart Energy Panel) da AVENTICS oferece uma solução completa para o desligamento automático da pressão da máquina, permitindo a otimização dos níveis de consumo de ar comprimido durante paradas de produção. Isso reduz significativamente os gastos com produção de ar comprimido causados por vazamentos durante longos desligamentos
É uma solução "Plug & Play", já que a inteligência incorporada traz autonomia e adaptabilidade a qualquer tipo de máquina nova ou existente, sem a necessidade de modificar o programa de controle (programa PLC da máquina).