O gerenciador de ar comprimido da Emerson é uma solução que monitora e analisa dados usando a visualização e o detalhamento de consumo de gás e ar comprimido em máquinas, linhas de produção ou vários locais. O monitoramento é fornecido por uma solução de painel pré-desenvolvida do portfólio Edge que serve como base para conexão e dimensionamento em várias máquinas e linhas usando sensores de vazão de ar inteligentes da série AF2 AVENTICS. O aplicativo de monitoramento de ar comprimido, que vem pré-instalado no dispositivo Edge, é configurado com facilidade e seus sensores oferecem monitoramento e análise de dados contínuos. Ele usa um painel integrado com KPIs para transformar os dados disponíveis, onde é possível visualizar facilmente tendências de consumo, custos, padrões e impacto de CO2, fornecendo aos usuários informações para abordar a redução de custos energéticos, melhorar a sustentabilidade e a eficiência, além de otimizar a manutenção reduzindo a sobrecarga da força de trabalho.