A Numatics Série NRL é uma geração de dispositivos de bloqueio estáticos lineares que alcançam novos patamares de desempenho. Os dispositivos com engate por mola e liberação a ar complementam cilindros de ar e orientam hastes para retenção em situações de desligamento ou parada de emergência. As altas forças de fixação garantem prendimento positivo e exigem um mínimo de ar para liberação. É possível empilhar vários bloqueadores de haste para aumentar a força de prendimento. A Série NRL tem vedação para uso em ambientes inóspitos, além de acabamento em alumínio escovado natural ou acabamento anodizado preto resistente a corrosão. Pode ser usada com as linhas de cilindros intercambiáveis NFPA e ISO Numatics da Emerson.