- Página inicial
- Soluções de automação
- Automação industrial e de fábrica
- Válvulas de aperto
Válvulas de aperto
| As válvulas de aperto são projetadas para desligar ou controlar a vazão de líquidos de alta pureza em tubos descartáveis e flexíveis. As válvulas de aperto pneumáticas controlam a vazão do meio usando ar pressurizado para operar o mecanismo de compressão e abrir ou fechar a válvula. Uma válvula de aperto solenoide usa uma corrente elétrica para controlar o movimento do núcleo para abrir ou fechar a válvula. Nossas válvulas de aperto de 2 e 3 vias ASCO foram projetadas para garantir a integridade de líquidos de alta pureza no processamento biofarmacêutico, produtos farmacêuticos, diagnósticos, tecnologia de uso único (SUT), cromatografia e nos mercados de alimentos e bebidas. |
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas de aperto
Válvulas de aperto
Lista de produtos
1-20 de 20 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 20,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar