Cilindros de fole
Os cilindros de foles são um tipo de atuador de diafragma que não usa uma haste do pistão ou retorno da mola, gera força substancial e tem uma altura de instalação comparativamente baixa. Elas são adequadas para aplicações pneumáticas e podem atuar em movimento linear ou não linear. Os atuadores de foles AVENTICS vêm em uma variedade de materiais de construção e tipos de borracha, e mecanismos de montagem.
Clique para continuar a leitura Cilindros de fole
Atuadores de fole
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar