A série ACCU da AVENTICS é uma linha de atuadores lineares pneumáticos econômicos, que contêm um transdutor resistivo linear interno. Os atuadores são ideais para aplicações em que a detecção de posição magnética tradicional não pode ser usada. Além disso, os atuadores da Série ACCU são recomendados quando são necessárias variações no curso ou na velocidade de um cilindro ou quando a aplicação exige monitoramento contínuo de posição.