Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-C

Cilindros compactos Série C da AVENTICS™

Product Description

A Série C da AVENTICS é uma robusta linha de cilindros pneumáticos compactos projetada para caber em espaços restritos. O design melhorado da porta aumenta as taxas de vazão, e a tubulação em alumínio resistente age como superfície de vedação sem corrosão, com excelente resistência à abrasão. Por seu design compacto e diversas opções de montagem, a série é ideal para instrumentos de análise e diagnóstico, setor automotivo, engarrafamento e ativos para cozinhas e lavanderias comerciais.

Orifício
3/4 pol., 1-1/8 pol., 1-1/2 pol., 2 pol., 2-1/2 pol., 3 pol., 4 pol.
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
Máx. de até 20 pol. (padrão)
Pressão de operação máxima
250 psi (ar)

Características

  • Ranhuras de encaixe especiais em todos os lados facilitam a troca e a montagem de acessórios.
  • A bucha da haste em bronze fundido oferece máximo suporte a carga.
  • A haste do pistão em aço resistente tem superfície cromada esmerilhada, polida e endurecida, o que prolonga a vida útil de buchas e juntas.
  • Um anel quádruplo veda a biela e o pistão para prolongar a vida útil e reduzir a fricção.
  • Pancake style mounting available

Documentação e desenhos