Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-047

Válvulas de rearme manual ASCO™ série 047

Product Description

A Série 047 da ASCO trata de uma versão de rearme manual das válvulas robustas ASCO séries 342 (NPT de 1/4 pol. e 3/8 pol.) e 344 (NPT 1/2 pol. a 1 pol.). As válvulas vêm em construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado), liberação sem tensão (aciona quando desenergizado) ou manuseio livre. Elas são ideais para aplicações de missão crítica em refino e produção de produtos químicos.

Atuação da válvula
Solenoide – travamento
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Fluido
Ar; gases neutros; óleo leve; vapor; água
Diâmetro de ligação
1/2 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv
Tensão
24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo; perigoso; interior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Os modelos NPT de 1/4 polegadas e 3/8 polegadas possuem ação direta que fornece vazão máxima para cada tamanho
  • Versões de 1/2-polegada a 1 polegada NPT têm construção de assento para altas vazões e fechamento apertado
  • Depois de acionadas, as válvulas só podem ser rearmadas manualmente para a operação automática
  • Construções intrinsecamente seguras estão disponíveis para ambientes perigosos

Documentação e desenhos