Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Micro Motion-FDM

Medidor De Densidade Por Garfo Micro Motion FDM

Product Description

Medidor de Densidade tipo garfo da Micromotion, material involucro em aluminio, utilizado em sistemas de medicao de densidades de fluidos.

Precisão da densidade
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Faixa de densidade operacional
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Faixa de temperatura operacional - haste curta
–50 °C 至 +200 °C(–58 °F 至 +392 °F)
Faixa de temperatura operacional - haste longa
–40 °C a +150 °C (–40 °F a +302 °F)
Materiais
Peças em contato com o processo – medidor de haste curta:
 •Aço inoxidável 304L ou 316L
 •Liga C22, B3 ou 400
 •Titânio
 •Zircônio Peças em contato com o processo – medidor de haste longa:Liga C22 para medidores de até 2 m (6,5 pés) de comprimento
 •Aço inoxidável 316L para medidores de até 4 m (13 pés) de comprimento Acabamento de pontas:
 •Padrão, revestimento PFA ou eletropolimento Invólucro do transmissor:
 •Alumínio pintado com poliuretano
Display local (opcional)

 •Tela LCD segmentada de duas linhas.
 •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização.
 •Adequado para operação em área classificada.
 •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas.
 •Lente de vidro.
 •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do display

 •Visualizar variáveis do processo.
 •Visualizar e aceitar os alertas.
 •Configurar mA e as saídas do RS-485.
 •Suporta Verificação de densidade conhecida (KDV).
 •Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico):
 •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva)
 •O canal A tem 4–20 mA + HART
 •O canal B tem 4–20 mA
 •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva)
 •Uma saída discreta acionada externamente (passiva)
 •Uma saída Modbus/RS-485 Também pode ser pedido com processado para ser usado com transmissor fieldbuss 2700 FOUNDATION de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Características

  • Aumente a flexibilidade da instalação com a medição contínua e em tempo real em dutos, malhas de bypass e tanques
  • Escolha entre uma ampla gama de materiais resistentes à corrosão para medir a densidade e a concentração de químicos críticos
  • Garanta a redução da fricção e melhore a imunidade do revestimento com revestimento de carbono tipo diamante (DLC)
  • Acelerar a verificação da condição operativa e instalação do medidor com diagnósticos internos
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Interaja com nossa ferramenta esquemática detalhada para aprender mais sobre nossos dedicados medidores de densidade e viscosidade

Documentação e desenhos