Refratômetros do processo
Refratometria é a técnica de observar como a luz refrata à medida que passa através de um líquido, e é um elemento central da análise de líquidos. Isso torna o refratômetro do processo uma das ferramentas mais importantes para o trabalho em laboratório quando se trata de líquidos. Refratômetros de processo em linha oferecem medições precisas do índice de refração de líquidos, essenciais para determinar a composição e a qualidade da substância. Com aplicações em indústrias como alimentos e bebidas, produção química e farmacêutica, eles garantem o controle de qualidade e a eficiência de produção ideal.