Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-4051SFA Annubar Flow Meter

Medidor de vazão Annubar™ Rosemount™ 4051SFA

Product Description

O medidor de vazão Annubar Rosemount 4051SFA tem um tubo de pitot de média que oferece precisão da medição superior em uma ampla faixa da medição de vazão. Seu sensor em formato de T é projetado com um poço termométrico integrado, capaz de obter medições por meio de uma única penetração em tubulação enquanto mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Com uma garantia de 20 anos líder do setor e estabilidade de 20 anos, o medidor de vazão Annubar Rosemount 4051SFA foi projetado para suportar processos difíceis e ambientes adversos. A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção, ao mesmo tempo que aumenta a segurança pessoal. Além disso, o diagnóstico avançado integrado oferece mais insights para você se manter informado.

Precisão
Span de precisão de 0,025%
Garantia
Garantia limitada de 20 anos
Rangeabilidade
Até 800:1 (diminuição do caudal de 28:1)
Tamanho da linha
De 2 a 96 pol. (50 a 2.440 mm)
Protocolo de comunicação
Protocolo HART® 4–20 mA
Faixa de medição
Até 1.000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Até 10.000 psig (689,47 bar) manométrica
Até 10.000 psia (689,47 bar) absoluta
Diagnósticos
Inteligência de processo, linha de impulso ligada dedicada e diagnóstico de integridade do laço, alertas de processo expandidos, diagnóstico básico
Material molhado em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada (Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações completa.)
Constante de tempo/tempo de resposta
<50 ms

Características

  • O design do Annubar em forma de T oferece perda de pressão permanente muito baixa
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • Zona de estagnação do sensor posicionada para reduzir o ruído, imprecisões de medição e evitar que os particulados causem entupimento
  • A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção e aumentar a segurança pessoal
  • O display gráfico com luz de fundo é maior, mais fácil de ler e está disponível em sete idiomas
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha
  • Garantia limitada de 20 anos líder na indústria e estabilidade de 20 anos
  • Tempos de resposta mais rápidos, menores que 50 ms
  • A rangeabilidade de 800:1 reduz o número de modelos distintos que você precisa estocar
  • Cobertura completa de diagnóstico do processo à sala de controle
  • A conexão fácil e rápida do dispositivo simplifica as rondas do operador
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança

Documentação e desenhos