Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-4051SFC Orifice Plate Flow Meter

Medidor de vazão com orifício compacto Rosemount™ 4051SFC

Product Description

O medidor de vazão com orifício compacto Rosemount 4051SFC é projetado com uma placa de orifício compacta ou uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios. Este medidor de vazão oferece medições de vazão para o controle de laço fechado, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia, e está disponível em tamanhos de linha de até 12 pol. (300 mm). Com uma garantia de 20 anos líder do setor e estabilidade de 20 anos, o medidor de vazão com orifício compacto Rosemount 4051SFC foi projetado para suportar processos difíceis e ambientes adversos. A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção ao mesmo tempo que aumenta a segurança pessoal ao ajudar a evitar locais perigosos. O diagnóstico avançado integrado oferece mais insights e ajuda a manter você informado antes que as operações sejam impactadas.

Precisão
Span de precisão de 0,025%
Garantia
Garantia limitada de 20 anos
Rangeabilidade
Até 800:1 (diminuição do caudal de 28:1)
Tamanho da linha
0,5 a 12 pol. (15 a 300 mm)
Protocolo de comunicação
Protocolo HART® 4–20 mA
Faixa de medição
Até 1.000 polH2O (2,48 bar) diferencial
Até 10.000 psig (689,47 bar) manométrica
Até 10.000 psia (689,47 bar) absoluta
Diagnósticos
Inteligência de processo, linha de impulso ligada dedicada e diagnóstico de integridade do laço, alertas de processo expandidos, diagnóstico básico
Material molhado em contato com o processo
Aço inoxidável 316L
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada (Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações completa.)

Características

  • Placa de orifício compacta disponível em diâmetros de linha de 0,5 a 12 pol. (15 a 300 mm) para flexibilidade de aplicação
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubulação desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • O elemento primário inclui mecanismo de centralização automática opcional para simplificar a instalação
  • A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção e aumentar a segurança pessoal
  • O display gráfico com luz de fundo é maior, mais fácil de ler e está disponível em sete idiomas
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha
  • Garantia limitada de 20 anos líder na indústria e estabilidade de 20 anos
  • Tempos de resposta mais rápidos, menores que 50 ms
  • A rangeabilidade de 800:1 reduz o número de modelos distintos que você precisa estocar
  • Cobertura completa de diagnóstico do processo à sala de controle
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança

Documentação e desenhos