Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-Downhole Wireless PT

PT wireless para poços Roxar™

Product Description

O sistema PT wireless do fundo de poço da Roxar monitora continuamente a temperatura e a pressão anular B durante todo o ciclo de vida do poço submarino. Composto por um leitor wireless e um Transponder PT wireless, o sistema avançado melhora a produção e a segurança offshore, fornecendo dados para alertas rápidos de pressão alta, monitorando a integridade do invólucro e evitando o acúmulo de pressão. O sistema PT wireless do fundo de poço da Roxar é um sistema robusto de alimentação sem fio e sinal que foi instalado em mais de 100 poços com excelente funcionamento e registro de rastreamento.

Faixa de temperatura
-5–150 °C (23–302 °F)
Precisão da temperatura
Precisão da temperatura: ±0,5°C (±0,9°F)
Faixa de pressão
1 a 1.400 bar (14,5 a 20.000 psi)
Precisão da pressão
±0,345 bar (±5 psi)
Componentes eletrônicos
Tecnologia de silício sobre isolante (SOI)
Sensor
Cristal de quartzo
Material de peças em contato com o processo
Inconel 718
Tamanhos dos invólucros
7" e 5–1/2"

Características

  • Leituras da temperatura e pressão em tempo real com monitoramento contínuo e taxas de amostragem de um segundo.
  • Empregue uma solução de fundo de poço totalmente integrada que se conecte à rede de fundo de poço integrada (IDN) da Roxar padrão. Ela pode ser combinada com outros instrumentos no portfólio de fundo de poço da Roxar.
  • A ferramenta tem uma configuração simplificada com uma transmissão eletrônica wireless de energia e dados, sem a necessidade de cabos.
  • O sistema PT wireless do fundo de poço minimiza o tempo de inatividade ao ser alimentado com o IDN da Roxar, sem necessidade de baterias.
  • O sistema PT wireless do fundo de poço foi qualificado com extensos testes conforme os padrões da indústria.
  • É uma ferramenta completa e conta com um design de alta integridade sem penetrações no invólucro.

Documentação e desenhos