Medidores de vazão de vapor ultrassônicos com clamp-on

Os medidores ultrassônicos de vazão de vapor não intrusivos da Flexim são dispositivos de ponta projetados para fornecer medição precisa e não disruptiva da vazão de vapor em uma variedade de aplicações industriais. Uma das características em destaque desses medidores de vazão de vapor com clamp-on é sua precisão excepcional. Eles podem medir as taxas de vazão de vapor com precisão, mesmo sob condições desafiadoras, como variações nas características do vapor, flutuações de temperatura e alterações de pressão.  

Usar um medidor ultrassônico de vazão de vapor com clamp-on também significa que não há necessidade de interromper o fluxo dentro do tubo. Eles se conectam à parte externa da tubulação, ao contrário de outros tipos de medidores que devem ser inseridos na vazão do processo. Isso significa que a produção pode continuar ininterruptamente e sem risco de contaminação ou dano ao instrumento. Para saber mais sobre nossa gama de medidores de vazão a vapor, navegue pelas listagens de produtos nesta página ou entre em contato com um de nossos especialistas ainda hoje. 

Mais informações
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores de vazão de vapor ultrassônicos com clamp-on

Medidores ultrassônicos de vazão de vapor não intrusivos

1-8 de 8 resultados em Produtos
: