- Página inicial
- Soluções de automação
- Instrumentação de medição
- Medição de nível
- Medição de nível de sólidos
Produtos para medição de nível de sólidos
A tecnologia de medição de nível de sólidos fornece uma maneira confiável e precisa de medir sólidos a granel em tanques, caçambas ou silos, para medição e controle de nível alto/baixo, prevenção contra transbordamento e proteção contra funcionamento a seco. Diferentes tecnologias podem ser selecionadas para atender ao tipo de meio. O portfólio da Emerson inclui tecnologia de radar de onda guiada e sem contato, haste e garfo vibratórios, capacitância e tecnologia de chave de pá.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Produtos para medição de nível de sólidos
Medição de nível de sólidos
Categorias de produtos
Lista de produtos
1-10 de 10 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 10,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar