O transmissor de nível Magtech MLT pode ser utilizado como um transmissor de inserção direta para medição no tubo ou montado externamente em um indicador de nível magnético para medição de nível não invasiva. O transmissor de nível magnetostritivo detecta o nível de fluido no tanque detectando o nível dos ímãs contidos no flutuador e transmite a medição para o sistema de controle. O Magtech MLT trabalhará em conjunto com o indicador de nível magnético Magtech para fornecer uma solução ideal para aplicações de alta pressão e alta temperatura.