Centralizar o controle do seu sistema de controle remoto de válvulas marítimas é simples com o gabinete de controle Damcos. Cada gabinete suporta de 1 a 4 fileiras de manifolds e até 120 válvulas. Cada válvula solenoide pode ter feedback de indicação remota (VPI) e pode ser isolada para operação de emergência confiável e reparos fáceis para reduzir o tempo de inatividade. O gabinete também abriga módulos de E/S inteligentes e padrão, possibilitando todas as funções relacionadas ao monitoramento de tanques. Com essa inteligência distribuída, o tempo de resposta é otimizado.