O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo FLUXUS F532 WD da Flexim é a solução ideal para monitoramento da vazão e detecção de vazamentos na rede de água potável. Graças à sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532 WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição da vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. O FLUXUS F532 WD da Flexim pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos. Ele mede até baixas velocidades de vazão de 0,01 m/s (0,03 pé/s), ideal para detecção de vazamentos e medições da vazão noturna. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e em carcaças robustas igualmente de aço inoxidável. A proteção IP68 e o acoplamento permanente dos transdutores no tubo garantem medições confiáveis a longo prazo e proporcionam uma economia de custos significativa devido à abordagem de instalação subterrânea.